CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Descubre nuestra amplia gama de armarios modulares diseñados para lograr un cableado optimizado, una mayor facilidad de instalación y un ahorro de tiempo.
Gama de cajas de abonado aislantes con alojamiento para ICP, auto extinguibles, en versión de empotrar y superficie. Con capacidades de hasta 28 módulos, más 4 módulos para el ICP, son productos idóneos en instalaciones tanto residenciales como terciarias.
Están disponibles en versiones con puerta y sin puerta
Su diseño discreto y de líneas suaves hacen que se integre perfectamente en cualquier ambiente.
Las cajas modulares de superficie Nedbox, autoextinguibles a 650 ºC, pueden ser equipadas con puerta reversible de metal, plástica transparente u opaca color blanco RAL 9010.
El chasis es extraíble para facilitar el cableado. Cuenta con cierre rápido de puerta por presión en cajas de 2, 3 y 4 filas. Cubierta de rápida fijación sin necesidad de tornillos.
Conforme a la norma EN 60439-3. Clase II.
IP 40 - IK 07 en cajas con puerta.
IP 30 - IK 05 en cajas sin puerta.
Las cajas de distribución empotradas Practibox estáncompletamente preparadas para su uso inmediato, tienen un diseño sobrio y un acabado de muy alta calidad.
Además de su apariencia atractiva y elegante, cuentan con un diseño ergonómico muy especial que proporciona la máxima facilidad de uso, tanto para usuarios como para instaladores.
Especialmente diseñadas para instalaciones residenciales y pequeño comercio, ofrecen diseño ultra-plano con el que ya no es necesario esconderla.
Las cajas modulares Plexo³ ofrecen una circulación y gestión de cableado optimizado gracias al espacio de hasta 45 mm previsto bajo los perfiles (2 posiciones de ajuste de profundidad), 150 mm de espacio entre perfiles para facilitar la conexión (permite utilización de peines verticales) y 38 mm de espacio a los lados.
Conformes a la norma EN 60439-3, IP 65 – IK 09, Clase II.
Estanqueidad y robustez reforzados, para que puedas utilizar las cajas modulares Plexo³ en todas tus instalaciones, con garantía de seguridad:
IP 30 – IK 05.
Cubrebornas de superficie aislantes estándar autoextinguibles 650 ºC.
Capacidad en módulos de 17,5 mm.
Disponibles en 2, 4 y 6 módulos.
Cubrebornas precintables autoextinguibles 850 ºC.
Capacidad en módulos de 17,5 mm.
Disponibles en 1, 2, 4 y 6 módulos.
El modelo de 6 módulos se suministra con bornas de tierra.