DX³ La protección a la altura de tus exigencias

menú

DX³

DX3 La Protección A La Altura De Tus Exigencias

DX³ La protección a la altura de tus exigencias

Con DX3, Legrand ofrece una amplia gama de automáticos magnetotérmicos, interruptores diferenciales y diferenciales adaptables para todas las aplicaciones que necesiten un gran rendimiento en términos de poder de corte, selectividad e intensidades nominales.




1._Magnetotermicos
Magnetotérmicos
  • Conformes a la norma UNE-EN 60898-1
  • Unipolares + neutro 230V
  • Bipolares 230V
  • Tripolares y tetrapolares 400V


2.Diferenciales
Diferenciales
  • Conformes a la norma EN 61008-1
  • Entrada superior y salida inferior por bornas con tornillos


3.Interruptores_horarios_programables_analogicos
Interruptores horarios programables analógicos
  • Alimentación 230V
  • Programación diaria o semanal
  • Con y sin reserva de cuerda
  • Automáticos o manuales
  • Disponible en 1 y 3 módulos


4.Interruptores_horarios_programables_digitales
Interruptores horarios programables digitales
  • Garantizan la puesta en marcha y el paro de un circuito eléctrico (iluminación, calefacción) en horario escogidos durante un tiempo programado con anterioridad
  • Alimentación 230V
  • Disponible en 1 y 2 módulos


5.Interruptor_crepuscular_y_contactor
Interruptor crepuscular y contactor
  • Interruptor crepuscular estándar con respuesta temporizada automática, 1 módulo.
  • Contactor 25A con mando manual. De marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación


6.Bases_de_corriente_y_minuteria_electronica
Bases de corriente y minutería electrónica
  • Base de corriente para cuadros
  • Minutería electrónica regualble de 30s a 10min


Descargar catálogo general