RX³ Gama segura, fiable y fácil de instalar

menú

RX³

RX3 Gama Segura, Fiable Y Fácil De Instalar
 

RX³ Gama segura, fiable y fácil de instalar

La nueva gama de disyuntores e interruptores diferenciales RX3 responde a las necesidades esenciales de la protección en instalaciones residenciales y terciario de hasta 40A.

Conexión fácil y segura

Unetas biestables

Diseño perfecto para más seguridad y comodidad




1._Magnetotermicos_unipolares
Magnetotérmicos unipolares
  • Poder de corte: 6.000A UNE-EN 60898-1
  • Tornillos imperdibles y de cabeza mixta
  • Disponibles con 10 a 40A


2._Magnetotermicos_bipolares
Magnetotérmicos bipolares
  • Poder de corte: 6.000A UNE-EN 60898-1
  • Tornillos imperdibles y de cabeza mixta
  • Disponibles con 10 a 40A


3._Diferenciales_bipolares
Diferenciales bipolares
  • Conformes a la norma UNE-EN 61008-1:96, A11 y UNE-EN 61008-2-1
  • Tornillos imperdibles y de cabeza mixta
  • Disponibles con 25 y 40A


4._Limitador_sobretensiones
Limitador sobretensiones
  • Protección de instalaciones domésticas y pequeño terciario
  • Protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos hasta 4,5 kA
  • Bornas de entrada y salida superiores que permiten la derivación directa
  • Equipado con 2 leds de señalización: verde: limitador en estado de funcionamiento


5._Proteccion_contra_sobretensiones_permanentes
Protección contra sobretensiones permanentes
  • Protección de instalaciones domésticas y pequeño terciario
  • Combinación de un magnetotérmico y un auxiliar “POP” (detector de sobretensión electrónico).


Descargar catálogo