Serie de mecanismos Forix IP21

menú

Forix IP21

Serie De Mecanismos Forix IP21

SERIE DE MECANISMOS FORIX IP21

Moderna y versátil.

La solución completa y polivalente para instalaciones en superficie.
Una serie segura y fácil de instalar.




1 Control_de_luces_y_dispositivos_FORIX_IP21
Control de las luces y dispositivos

Funciones básicas

  • Mecanismos de mando: conmutador, pulsador, conmutador doble,…
  • Toma 2P+T, toma doble, toma triple
  • Toma de TV
  • Toma de teléfono


2 Solucion_innovadora_FORIX_IP21
Solución innovadora

Workstation

  • Color blanco: 6 posiciones
  • Pueden ser instaladas todo tipo de funciones: tomas de corriente, datos, interruptores…
  • Opción para centralización de mandos
  • Permite ensamblar funciones MOSAIC
  • Instalación reversible: horizontal/vertical


Descargar catálogo general