Serie de mecanismos Livinglight

menú

Livinglight

Serie De Mecanismos Livinglight

SERIE DE MECANISMOS LIVINGLIGHT

La solución ideal para todos los ambientes.

Modernización, caracterización y luz, son los valores de diseño de la serie de mecanismos e interruptores LIVINGLIGHT.

  • Líneas más modernas: Las líneas y formas que caracterizan el diseño de los mecanismos e interruptores LIVINGLIGHT han sido actualizadas en base a las tendencias del diseño contemporáneo.
  • Caracterización: Forma y función unidos en una estética impecable. El mecanismo e interruptor LIVINGLIGHT de BTicino es una combinación de elegantes formas, colores, materiales y superficies para satisfacer todos los gustos estéticos: minimalista, sofisticado, tradicional y ostentoso.
  • La Luz: Ilumina los mecanismos e interruptores, aclimata y ambienta sin hacerse notar. La luz es la esencia del mundo LIVINGLIGHT que, ahora más que nunca, contribuye a crear una nueva y exclusiva armonía.



1 Control_de_las_luces_LIVINGLIGHT
Control de las luces

Funciones básicas y avanzadas

  • Mecanismos de mando: conmutador, pulsador, cruzamiento,…
  • Regulador a pulsación universal


3 Conexion_multimedia_LIVINGLIGHT
Conexión multimedia

Una conectividad rápida y sencilla

  • Toma de teléfono
  • Toma de TV
  • Toma USB
  • Toma Hi-Fi


2 Conexion_de_dispositivos_LIVINGLIGHT
Conexión de dispositivos

Una fácil conectividad a tu alcance

  • Bases de corriente
  • Tapa ciega
  • Salida de cables


4 Eleccion_del_acabado_de_las_funciones_LIVINGLIGHT
Elección del acabado de las funciones

Una combinación perfecta con los diseños interiores actuales

Disponible en:

  • Blanco
  • Tech
  • Antracita


5 Eleccion_del_acabado_placas _Neutros_ _LIVINGLIGHT
Elección del acabado de las placas

Neutros

Livinglight Air como clásico atemporal en armonía con el entorno.

  • Blanco
  • Antracita
  • Tech


6 Eleccion_del_acabado_placas _Naturalia_ _LIVINGLIGHT
Elección del acabado de las placas

Naturalia

Efecto matérico y táctil para una perfecta combinación con los materiales de construcción y decoración actuales

  • Native
  • Plata
  • Acero pulido


7 Eleccion_del_acabado_placas _Kristall_ _LIVINGLIGHT
Elección del acabado de las placas

Kristall

Un ejemplo de elegancia y éxito que puede combinarse con todos los mecanismos.

  • Fumé
  • Aguamarina
  • Gris hielo


8 Eleccion_del_acabado_placas _Metales _LIVINGLIGHT
Elección del acabado de las placas

Metales

Los reflejos de los materiales reinterpretados según las tendencias de la decoración contemporánea.

  • Oro frío
  • Bronce
  • Níquel


9 Eleccion_del_acabado_placas _Deep _LIVINGLIGHT
Elección del acabado de las placas

Deep

Matices fascinantes con colores brillantes obtenidos a partir de tratamientos plásticos de alto nivel.

  • Azul
  • Naranja
  • Verde


10 Eleccion_del_acabado_placas _Maderas _LIVINGLIGHT
Elección del acabado de las placas

Maderas

La belleza natural de la madera interpretada con estilo.

  • Cerezo americano
  • Bambú
  • Nogal


11 Eleccion_del_acabado_placas _Silk _LIVINGLIGHT
Elección del acabado de las placas

Silk

Texturas sedosas para un tacto agradable e inédito con suaves reflejos y nuevos cromatismos.

  • Park
  • Square
  • Avenue
  • Brick
  • Club


Descargar catálogo general