Serie de mecanismos Luna

menú

Luna

Serie De Mecanismos Luna

SERIE DE MECANISMOS LUNA

Los mecanismos e interruptores Luna tienen un toque de originalidad ligado al propio nombre de la línea

Todos los mandos son iluminables con un agradable efecto "media luna" que permite localizar la tecla incluso en la oscuridad.

Los interruptores Luna proponen una equilibrada gama de componentes que permiten resolver las necesidades de la vivienda actual aportando la seguridad y protección en sus bases de corriente, mecanismos de 16A y versatilidad en la instalación.




1 Control_de_las_luces_LUNA
Control de las luces

Funciones básicas y avanzadas

  • Mecanismos de mando: conmutador, pulsador, cruzamiento,…
  • Regulador a pulsación universal


2 Conexion_de_dispositivos_y_multimedia_LUNA
Conexión de dispositivos y multimedia

Una fácil conectividad rápida y sencilla

  • Toma de teléfono
  • Tomas de TV
  • Bases de corriente
  • Tapa ciega


2 Eleccion_del_acabado_LUNA
Elección del acabado

3 variantes de color

El acabado clásico de los mecanismos Luna es blanco brillante, pero las placas, todas en tecnopolímer están disponibles en otras dos variantes de color.

  • Blanco nieve
  • Amarillo metalizado
  • Verde metalizado


Descargar catálogo general