P17 PRO BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

menú

Bases y clavijas industriales

InicioRegletas, bases y clavijasBases y clavijas industriales
InicioRegletas, bases y clavijasBases y clavijas industriales
P17 PRO BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

P17 PRO BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Las bases y clavijas de gran potencia son prácticas y resistentes y permiten ir más rápido al tiempo que garantizan la seguridad.

Tornillos tratados anticorrosión, resortes inoxidables para las tapas de las tomas

Resistente a temperaturas de -25ºC a +40ºC




1.Clavijas_aereas
Clavijas aéreas

Material poliamida 6 que garantiza la resistencia a las agresiones y a los agentes químicos.

Autoextinguibles 850ºC

IP44 y IP66/67, IK09



2.Bases_aereas
Bases aéreas

Material poliamida 6 que garantiza la resistencia a las agresiones y a los agentes químicos.

Autoextinguibles 850ºC

IP44 y IP66/67, IK09



3.Bases_para_cuadros
Bases para cuadros

Material poliamida 6 que garantiza la resistencia a las agresiones y a los agentes químicos.

Autoextinguibles 850ºC

IP44 y IP66/67, IK09



4.Bases_murales_de_superficie
Bases murales de superficie

Material poliamida 6 que garantiza la resistencia a las agresiones y a los agentes químicos.

Autoextinguibles 850ºC

IP44 y IP66/67, IK09



Descargar catálogo general