Bases y clavijas móviles

menú

Bases y clavijas móviles

InicioRegletas, bases y clavijasBases y clavijas móviles
InicioRegletas, bases y clavijasBases y clavijas móviles
Bases Y Clavijas Móviles

BASES Y CLAVIJAS MÓVILES

Los enchufes son funcionales, se pueden enchufar y desenchufar sin esfuerzo y sin riesgo de desprendimiento.

Prácticas y permiten adaptar la longitud del cable necesaria para el enchufe.

Domésticas y de caucho.




1.Adaptadores Ancho Programadores
Programadores

Para mando automático de aparatos domésticos (cafeteras, lavadoras,…)

Equipado de una clavija y de una toma de corriente 2P+T 10/16A con obturadores de protección.

Potencia máx: 3500W

Programador enchufable diario y semanal



4.Clavijas_con_doble_funcion Ancho
Clavija doble función

Clavija con base 2P+T: Permite enchufar un segundo aparato a la clavija

Clavija con interruptor: Permite equipar un aparato electrodoméstico o una base múltiple que no tiene botón on/off



1.Adaptadores Ancho Viaje
Adaptador viaje

Adaptadores de viaje:

GB/EUROPE: 2P+T salida 16A entrada 13A, 3000W con 230V
EUROPE/USA: 2P salida 15 A entrada 16 A, 1875W con 230V



1.Bases_y_clavijas_moviles_2P_10A
Bases y clavijas móviles 2P 10A

Con anillo tirador.

Cable 2x0,75mm²



2.Bases_y_clavijas_moviles_2P_16A
Bases y clavijas móviles 2P 16A

Salida lateral, ideal para instalación detrás de un mueble

Cable 2x1,5mm²

Clavija extraplana



3.Basesclavijasmoviles_2PT_10 16A_estandar
Bases y clavijas móviles 2P+T 10-16A estándar

Diseño compacto

Salida de cable recta y/o lateral

Abrazadera sujeta cables interna

Cable 3x1,5mm²



4.Bases_y_clavijas_moviles_2PT_10 16A_confort
Bases y clavijas móviles 2P+T 10-16A confort

Abrazadera sujeta cables interna

Cable 3x1,5mm²

Clavijas mixtas con toma de tierra lateral

Clavija fácil extracción



5.Bases_y_clavijas_moviles_2PT_10 16A_PVC_profesional
Bases y clavijas móviles 2P+T 10-16A PVC profesional

Con anillo tirador.

Diseño robusto

Salida de cable a 45º, recta o lateral

Abrazadera sujeta cables interna

Cable 3x2,5mm²



6.Bases_y_clavijas_moviles_2PT_10 16A_caucho_profesional
Bases y clavijas móviles 2P+T 10-16A caucho profesional

Material caucho de gran resistencia

Bases y clavijas para usos severos

Cable 3x2,5mm²



7.Adaptadores_de_caucho
Adaptadores de caucho

Base móvil 3x2P+T.

Caucho de gran resistencia

Bases y clavijas para usos severos, talleres, obras

Adaptador 2x2P+T, IP44, 16A



8.Bases_y_clavijas_de_potencia
Bases y clavijas de potencia

Disponibles de 20A, 25A y 32A



Descargar catálogo general