CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Exclusivo e ingenioso diseño cilíndrico con bloque giratorio que permite orientar las tomas para adaptarse a las necesidades de cada momento.
La toma montada a ras de superficie, patente Legrand, proporciona una toma segura que evita la acumu-lación de polvo, ya que solo retrocede cuando se inserta un enchufe.
Funciones como protección contra sobretensión, indicación de carga y un disyuntor integrado garantizan tranquilidad, independientemente del tipo de uso.
![]() |
3 a 6 tomas 2P+T a ras de superficie |
![]() |
Botón luminoso de encendido/apagado |
![]() |
Cuerpo giratorio |
![]() |
Sin cable Cable de 1,5 m Cable de 3 m Cable de 5 m |
![]() |
Blanco/gris oscuro Negro/gris oscuro |
![]() |
Protección contra sobretensión con indicador LED |
![]() |
USB tipo A USB tipo C |
![]() |
Indicador de carga |
![]() |
Disyuntor integrado reiniciable (a modo reset) |
![]() |
Torre vertical |
Gama completa de bases múltiples con soluciones eficientes para el día a día en las conexiones de interior. Diseño minimalista con contornos redondeados en dos acabados diferentes, para integrarse perfectamente en el entorno de trabajo o de ocio.
Además, gracias a la orientación de sus tomas, se optimiza el espacio de acceso a la conexión de los distintos dispositivos.
![]() |
3 a 6 tomas 2P+T a ras de superficie |
![]() |
Sin cable Cable de 1,5 m Cable de 3 m |
![]() |
Blanco/gris claro Negro/gris oscuro |