Bases múltiples, regletas y tomas

menú

Bases múltiples, regletas y tomas

InicioRegletas, bases y clavijasBases múltiples, regletas y tomas
InicioRegletas, bases y clavijasBases múltiples, regletas y tomas
Regletas
 

BASES MÚLTIPLES, REGLETAS Y TOMAS

Descubre nuestra amplia gama de bases múltiples, regletas de suelo y sobremesa, todas orientados a la conectividad para facilitar tu día a día tanto en el hogar como en la oficina.

Bases con amplificación de señal WIFI, con cargador de inducción o con soporte para tablets y tomas USB y de red (RJ45).

Todas nuestras bases múltiples cuentan con interruptor de encendido/apagado y protección contra sobrecargas (salvo la versión más básica: "Base múltiple estándar"), cuidando con total seguridad de tus dispositivos conectados a estas.




Base múltiple U-POWER

Gana espacio en tu puesto de trabajo o estudio gracias a su diseño que te permite ocultar los enchufes debajo de la mesa de estudio o trabajo, teniendo también a acceso a 2 conectores USB para cargar tus dispositivos móviles.

Fácil y práctica, olvídate de tener cables molestos sobre la mesa y disfruta de un espacio limpio y despejado. La base múltiple con clipaje U-POWER es discreta y accesible.

Ver más



Bases múltiples Multimedia
  • Bases múltiples giratoria de sobremesa
  • Incorpora 4 o 6 tomas 2P+T según tipo de base, de 16A, potencia máxima 3500W en 230V. Cable de alimentación de 1,5 a 2 m.
  • Interruptor de encendido/apagado de la base múltiple con indicador luminoso y protección contra sobrecargas (ideal router, TV, etc).
  • Posibilidad de fijar sobre superficie.

Tipos de bases múltiples disponibles:

  • Base múltiple 4x2P+T con función de repetidor WIFI ó nuevo punto de acceso WIFI (2,4 GH - IEE 802.11b/g/n) según se desee, ideal señal WIFI débil en casa u oficina, o ausencia de ella (conectándola con cable de red al router). Incorpora + 2 tomas USB 2,4A + 2 tomas RJ45 (una de entrada, otra de salida).
  • Base múltiple 4x2P+T con toma micro USB 2.0 vertical para cargar tu smartphone + 2 tomas USB 2,4A
  • Base múltiple 6x2P+T con 2 tomas informáticas/teléfono RJ45 y 2 toma televisión. Incluye cable de red y cable coaxial antena.


Base múltiple con soporte para tablet

Carga todos tus dispositivos a la vez mientras ves una película, sigues una receta de cocina, tomas apuntes en la tablet.

Soporte para tablet con 3 tomas 2P+T y 2 entradas USB (2.4A), cable de 1,5m.

Interruptor general luminoso.

Soporte de tablet anti deslizante.





Bases múltiples confort y seguridad

Tipos:

  • Bases múltiples confort y seguridad
  • Bases múltiples con tomas USB horizontales
  • Bases múltiples con protección contra intensidades
  • Bases múltiples stand-BY MASTERSLAVE


Bases múltiples confort

Base múltiple giratoria y fijación posible en la pared con interruptor general luminoso.

16 A, potencia máxima 3500W en 230V.

Disponible en 3, 4, 5 y 6 tomas 2P+T



Bases múltiples estándar

16 A, potencia máxima 3500W en 230V.

Disponible en 3, 4, 5 y 6 tomas 2P+T



Descargar catálogo general
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]