CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Base múltiple para zona de TV. Te permite enchufar y alimentar y al mismo tiempo organizar tus cables. ¡Tu espacio multimedia nunca estuvo tan bien organizado! Esta base múltiple también protege todos tus dispositivos contra los rayos, gracias a la protección contra sobretensión integrada.
![]() |
4 tomas 2P+T |
![]() |
4 tomas 2P |
![]() |
Botón luminoso de encendido/apagado |
![]() |
Protección contra sobretensión con indicador LN4210M2DWEB |
![]() |
Cable de 2 m |
Carga tu smartphone de manera eficiente sin necesidad de un cable, gracias a su estación de carga inalámbrica, o utilizando las tomas USB A/C y 2 dos tomas 2P+T a ras de superficie. De tal forma que tendrás 3 maneras distintas de conectar con hasta 5 accesos disponibles. Su forma inclinada y el material antideslizante garantizan que el smartphone se sostenga firmemente en la estación de carga.
En la oficina, combínalo con la base múltiple vertical con protección y esconde cables, organizando tu espacio de manera práctica.
![]() |
2 tomas 2P+T a ras de superficie |
![]() |
USB tipo A USB tipo C |
![]() |
10,0 W Carga por inducción |
![]() |
Indicador de carga inalámbrica |
![]() |
Botón luminoso de encendido/apagado |
![]() |
Cable de 2 m |
Con dos tomas 2P en la parte inferior y tomas USB tipo A y USB tipo C para cargar tus dispositivos.
Con soporte para smartphone y hendidura para almacenamiento del cable.
![]() |
4 tomas 2P |
![]() |
USB tipo A USB tipo C |
![]() |
Blanco/gris oscuro |
La base múltiple en ángulo está diseñada para encajar perfectamente en el hogar, especialmente en la cocina, donde se conectan múltiples dispositivos, pudiéndose fijar horizontal o verticalmente. Con ella, la superficie de trabajo siempre estará optimizada y bien organizada.
![]() |
3 tomas 2P+T a ras de superficie |
![]() |
USB tipo A USB tipo C |
![]() |
Sin cable Cable de 1 m |
![]() |
4 tomas 2P+T a ras de superficie |
![]() |
Sin cable Cable de 1 m |
Cocinar, escuchar música y utilizar la tablet para seguir una receta. La base múltiple con soporte para tablet MOMO permite enchufar todos los dispositivos electrónicos y móviles, al mismo tiempo que proporciona un soporte ergonómico y antideslizante para la tablet o smartphone.
![]() |
3 tomas 2P+T |
![]() |
2 USB tipo A |
![]() |
Botón luminoso de encendido/apagado |
![]() |
Disyuntor integrado reiniciable (reset) |
![]() |
Blanco/gris claro Negro |
![]() |
Cable de 1,5 m |
Disfruta de su elegante y discreto diseño.
La base múltiple con clipaje U-Power permite conectar dispositivos y cargar equipos móviles liberando de cables el espacio de trabajo. Para mayor comodidad y adaptación a cualquier superficie, cuenta con un cable que puede girar 90º.
![]() |
4 tomas 2P+T |
![]() |
2 USB tipo A |
![]() |
Botón luminoso de encendido/apagado |
![]() |
Cable de 1,5 m |